Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
9,6941 TL - 10,5094 TL 36920 Stokta
11.1 mm
9.1 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
26.4 mm
26,6522 TL - 26,6522 TL 24991 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
11,0074 TL - 11,9135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
11,0074 TL - 11,9135 TL 893 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL 549993 Stokta
11.1 mm
18.5 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.3 mm
8,5428 TL - 9,7934 TL 144 Stokta
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
7,4285 TL - 8,5159 TL 20860 Stokta
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 567986 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
13,0914 TL - 14,541 TL 1100 Stokta
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
8,7427 TL - 10,056 TL 97972 Stokta
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 790 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 4403 Stokta
10.2 mm
5.7 mm
9,4672 TL - 10,2373 TL 11214 Stokta
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 114000 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 32576 Stokta
10.2 mm
5.7 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 1806060 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 25758 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-2-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
36920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-4-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    29.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 26.4 mm 11.1 mm PA

WS-SR-4-19

Fiyat Aralığı
26,6522 TL - 26,6522 TL

Stok Seviyeleri
24991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 9.1 mm 11.1 mm PA

WS-SR-2-19

Fiyat Aralığı
11,9135 TL - 11,0074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 4.3 mm 11.1 mm PA

WS-SR-1-19

Fiyat Aralığı
11,9135 TL - 11,0074 TL

Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-3-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
549993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-1-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

OFNS28-S9.5M-19

Fiyat Aralığı
9,7934 TL - 8,5428 TL

Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    44.0 mm
  • İç Genişlik
    35.0 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 44.0 mm 35.0 mm PA

OFNS28-S9.5-01B

Fiyat Aralığı
8,5159 TL - 7,4285 TL

Stok Seviyeleri
20860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS16-S9.5M-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
567986 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNSB13-01A2-RT

Fiyat Aralığı
14,541 TL - 13,0914 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Push-in 3.0 mm 6.8 mm PA

WS-SE3-1-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
97972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.6 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-4-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
4403 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 2.4 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-1-19

Fiyat Aralığı
10,2373 TL - 9,4672 TL

Stok Seviyeleri
11214 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Arrowhead, Winged
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-4-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
32576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS16-S9.5M-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
1806060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-250-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
25758 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-250-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm