Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
12,5482 TL - 12,5482 TL 1470 Stokta
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 56280 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 6996 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 724850 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 18000 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
4.8 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 222873 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
7,241 TL - 8,3349 TL 17964 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
6,3187 TL - 6,3187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
7,241 TL - 8,3349 TL 644000 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
7,241 TL - 8,3349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 159831 Stokta
2.4 mm
6,3716 TL - 6,3716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
8,5428 TL - 9,7934 TL 8568 Stokta
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 27189 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 39640 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • / 6
Kablo Kelepçesi 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22SEWC750100

Fiyat Aralığı
12,5482 TL - 12,5482 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Derinlik
    18.5 mm
  • İç Yükseklik
    18.5 mm
  • İç Genişlik
    22.5 mm
Kablo Kelepçesi 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-2-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
56280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
6996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-3-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
724850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-4-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi 4.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE1-2-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    4.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE2-2-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-1-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
222873 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 20.1 mm 11.1 mm PA

WSBH-3-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
17964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCSE-3-10M-01

Fiyat Aralığı
6,3187 TL - 6,3187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 11.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-2-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
644000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 28.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-4-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Kelepçesi 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE1-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
159831 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCS1-10M-01

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-3-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 1.8 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.7 mm 7.4 mm PA

143000100002

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.5 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-312-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

OFNS28-S9.5M-19

Fiyat Aralığı
9,7934 TL - 8,5428 TL

Stok Seviyeleri
8568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    44.0 mm
  • İç Genişlik
    35.0 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-250-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
27189 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-187-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
39640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm