Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4285 TL - 8,5159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,0645 TL - 3,2572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 13,0914 TL - 14,541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,4672 TL - 10,2373 TL | 11214 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 3410 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 8,7427 TL - 10,056 TL | 97972 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 8,4257 TL - 9,6482 TL | 790 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 8,4257 TL - 9,6482 TL | 4403 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 7,241 TL - 8,3349 TL | 861000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,241 TL - 8,3349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 6996 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 724850 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 6,3716 TL - 6,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 12831 Stokta |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 8,471 TL - 9,6482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 214683 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 6,7496 TL - 7,7009 TL | 114000 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 6,7496 TL - 7,7009 TL | 32576 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | 39640 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm