Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
7,4285 TL - 8,5159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
3,0645 TL - 3,2572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.8 mm
13,0914 TL - 14,541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
9,4672 TL - 10,2373 TL 11214 Stokta
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 3410 Stokta
7.1 mm
4.8 mm
8,7427 TL - 10,056 TL 97972 Stokta
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 790 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 4403 Stokta
10.2 mm
5.7 mm
7,241 TL - 8,3349 TL 861000 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
7,241 TL - 8,3349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 6996 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 724850 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
6,3716 TL - 6,3716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 106609 Stokta
2.4 mm
8,471 TL - 9,6482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL 214683 Stokta
6.8 mm
3.0 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 114000 Stokta
10.2 mm
11.4 mm
6,7496 TL - 7,7009 TL 32576 Stokta
10.2 mm
5.7 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL 39640 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

OFNS28-S9.5M-01

Fiyat Aralığı
8,5159 TL - 7,4285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    44.0 mm
  • İç Genişlik
    35.0 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-1-01

Fiyat Aralığı
3,2572 TL - 3,0645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNSB13-01A2-RT

Fiyat Aralığı
14,541 TL - 13,0914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 2.4 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-1-19

Fiyat Aralığı
10,2373 TL - 9,4672 TL

Stok Seviyeleri
11214 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Arrowhead, Winged
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE2-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
3410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push-in 3.0 mm 6.8 mm PA

WS-SE3-1-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
97972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 2.6 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-4-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
4403 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası Push In 11.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-2-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
861000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 28.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-4-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
6996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSBH-3-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
724850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCS1-10M-01

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Kelepçesi 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE1-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
106609 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Arrowhead, Winged 5.7 mm 5.6 mm PA

WS-SE1-3-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Arrowhead, Winged
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Kelepçesi 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE3-1-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
214683 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.8 mm
Kablo Kelepçesi 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-2-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-4-01

Fiyat Aralığı
7,7009 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
32576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-187-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
39640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS-13-250-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm