Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6941 TL - 10,5094 TL | 20304 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| 9,6941 TL - 10,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 9,6941 TL - 10,5094 TL | 549993 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 6,9931 TL - 8,6336 TL | 74920 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 11,0074 TL - 11,9135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 146790 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 26,6522 TL - 26,6522 TL | 24991 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 11,0074 TL - 11,9135 TL | 893 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 9,6941 TL - 10,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 13,113 TL - 13,113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 15,3111 TL - 16,6243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,8193 TL - 14,3142 TL | 24360 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 10,373 TL - 11,1887 TL | 12500 Stokta |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,9553 TL - 14,1329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,0422 TL - 9,9285 TL | 77990 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 256773 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 340 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
| 6,9761 TL - 7,9268 TL | 19000 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 7,9143 TL - 8,2192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm