Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
9,6941 TL - 10,5094 TL 20304 Stokta
11.1 mm
9.1 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.3 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL 549993 Stokta
11.1 mm
18.5 mm
6,9931 TL - 8,6336 TL 74920 Stokta
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
11,0074 TL - 11,9135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL 132810 Stokta
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
26,6522 TL - 26,6522 TL 24991 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
11,0074 TL - 11,9135 TL 893 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
26.4 mm
13,113 TL - 13,113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
11.4 mm
15,3111 TL - 16,6243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
12,8193 TL - 14,3142 TL 24360 Stokta
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
8,0225 TL - 9,1158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
10,373 TL - 11,1887 TL 12500 Stokta
25.0 mm
25.0 mm
12,9553 TL - 14,1329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
8,0422 TL - 9,9285 TL 77990 Stokta
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
8,2747 TL - 8,2747 TL 256773 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 340 Stokta
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 19000 Stokta
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
7,9143 TL - 8,2192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-2-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
20304 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-1-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-3-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
549993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Adhesive 6.5 mm 11.8 mm PA

WSB-2-01A4-RT

Fiyat Aralığı
8,6336 TL - 6,9931 TL

Stok Seviyeleri
74920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 9.1 mm 11.1 mm PA

WS-SR-2-19

Fiyat Aralığı
11,9135 TL - 11,0074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 11.3 mm 11.3 mm PA

460318

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
132810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Kare
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.3 mm
  • İç Yükseklik
    11.3 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 26.4 mm 11.1 mm PA

WS-SR-4-19

Fiyat Aralığı
26,6522 TL - 26,6522 TL

Stok Seviyeleri
24991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 4.3 mm 11.1 mm PA

WS-SR-1-19

Fiyat Aralığı
11,9135 TL - 11,0074 TL

Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-4-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    29.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Salmastrası 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

WS-SE-B-2-01A

Fiyat Aralığı
13,113 TL - 13,113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    9.5 mm
  • İç Yükseklik
    11.4 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-19A2-RT

Fiyat Aralığı
16,6243 TL - 15,3111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNSB13-19A2-RT

Fiyat Aralığı
14,3142 TL - 12,8193 TL

Stok Seviyeleri
24360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Push In 19.0 mm 21.2 mm PA

OFNS-13-S307-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 8,0225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Kelepçesi 25.1 mm 23.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWSB-3-148A-RT

Fiyat Aralığı
11,1887 TL - 10,373 TL

Stok Seviyeleri
12500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Adhesive 25.1 mm 28.7 mm PA

OFNSB16-01A2-RT

Fiyat Aralığı
14,1329 TL - 12,9553 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    0.8 mm
  • Derinlik
    6.9 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.5 mm 11.8 mm PA

WSB-2-19A4-RT

Fiyat Aralığı
9,9285 TL - 8,0422 TL

Stok Seviyeleri
77990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

WS-SE-B-1-01A

Fiyat Aralığı
8,2747 TL - 8,2747 TL

Stok Seviyeleri
256773 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    9.5 mm
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

460317

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yuvarlak
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.5 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
Kablo Salmastrası 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

OFNS-16-312-01B

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • İç Yükseklik
    25.1 mm
  • İç Genişlik
    28.7 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    1.6 mm
N/A 11.4 mm

WS-SE-C-19A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2192 TL - 7,9143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Derinlik
    9.5 mm