Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0645 TL - 3,2572 TL | 5922 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 20832 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 4,9101 TL - 4,9101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,5428 TL - 9,7934 TL | 8568 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 13,0914 TL - 14,541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,4285 TL - 8,5159 TL | 20860 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,4285 TL - 8,5159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 3875 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 8,7427 TL - 10,056 TL | 97972 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 6,7496 TL - 7,7009 TL | 32576 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 6,9761 TL - 7,9268 TL | 140000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,7427 TL - 10,056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,4257 TL - 9,6482 TL | 18981 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 8,4257 TL - 9,6482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,3938 TL - 5,3938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | 22586 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | 953 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin