Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
3,8765 TL - 4,4053 TL 4894 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 17993 Stokta
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 4593300 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 3406172 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 1049040 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 29960 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 1083 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
8,4257 TL - 9,603 TL 5380040 Stokta
20.3 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 17982 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 212648 Stokta
20.3 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 794 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 20748 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
18.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 482748 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 52142 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
3,0645 TL - 3,2572 TL 5922 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 20832 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
4,9101 TL - 4,9101 TL 294021 Stokta
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
7,241 TL - 8,3349 TL 966000 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-4-01

Fiyat Aralığı
4,4053 TL - 3,8765 TL

Stok Seviyeleri
4894 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

WS-9-1-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
17993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

WS-9-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-1-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
4593300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-2-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
3406172 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
1049040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-4-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
29960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
1083 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-3-19

Fiyat Aralığı
9,603 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
5380040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

WS-A-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
17982 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-3-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
212648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
794 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-2-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
20748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-3-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
482748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-3-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
52142 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-1-01

Fiyat Aralığı
3,2572 TL - 3,0645 TL

Stok Seviyeleri
5922 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
20832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası Push In 8.4 mm 7.8 mm PA

143000200002

Fiyat Aralığı
4,9101 TL - 4,9101 TL

Stok Seviyeleri
294021 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası Push In 11.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-2-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
966000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm