Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8193 TL - 14,3142 TL | 7210 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 10,373 TL - 11,1887 TL | 777444 Stokta |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,113 TL - 13,113 TL | 94829 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 15,3111 TL - 16,6243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 192833 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 12,9553 TL - 14,1329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,6522 TL - 26,6522 TL | 24991 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin