Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5241 TL - 3,7457 TL | 609 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | 5885 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 18000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 6,2965 TL - 7,2479 TL | 291555 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 283784 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 4,9101 TL - 4,9101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 7,4285 TL - 8,5159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,5428 TL - 9,7934 TL | 120 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | 567986 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 13,0914 TL - 14,541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0645 TL - 3,2572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,8765 TL - 4,4053 TL | 4894 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,0645 TL - 3,2572 TL | 5922 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 262834 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,8031 TL - 4,6053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 333960 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 39000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 8,0225 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,3071 TL - 4,0047 TL | 4015 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm