Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
8,4257 TL - 9,603 TL 5380040 Stokta
20.3 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 794 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 55832 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 500 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 1083 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
6,9761 TL - 7,9268 TL 494622 Stokta
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
3,0645 TL - 3,2572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
9.7 mm
12,5482 TL - 12,5482 TL 1470 Stokta
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • / 6
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-3-19

Fiyat Aralığı
9,603 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
5380040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
794 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-2-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
55832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-3-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
1083 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

OFNS13-S9.5M-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9761 TL

Stok Seviyeleri
494622 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
  • İç Yükseklik
    19.0 mm
  • İç Genişlik
    21.2 mm
  • Azami Uyumlu Pano Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-2-01

Fiyat Aralığı
3,2572 TL - 3,0645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22SEWC750100

Fiyat Aralığı
12,5482 TL - 12,5482 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Derinlik
    18.5 mm
  • İç Yükseklik
    18.5 mm
  • İç Genişlik
    22.5 mm