Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
3,8031 TL - 4,6053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 333960 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 4015 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 361641 Stokta
20.3 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 39000 Stokta
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
6,2965 TL - 7,2479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
8,7427 TL - 10,056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 3938305 Stokta
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
3,0645 TL - 3,2572 TL 5922 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 253912 Stokta
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 206368 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 3081271 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
3,5241 TL - 3,7457 TL 105070 Stokta
11.1 mm
9.7 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL 37848 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
4,9101 TL - 4,9101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
8,4257 TL - 9,6482 TL 18981 Stokta
10.2 mm
5.6 mm
3,3071 TL - 4,0047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
4,4581 TL - 5,0662 TL 17910 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası Çeyrek Tur 4.8 mm 11.3 mm PA

WS-9-1-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Çeyrek Tur
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
333960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

WS-A-4-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
4015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-2-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
361641 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-3-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.8 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.6 - 1.8 mm
Kablo Salmastrası 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

WS-9-4-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
39000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    27.2 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Kelepçesi 5.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE1-3-01

Fiyat Aralığı
7,2479 TL - 6,2965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • İç Yükseklik
    5.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Push-in 4.8 mm 10.0 mm PA

WS-SE2-2-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,7427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push-in
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

WS-9-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-1-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
3938305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-1-01

Fiyat Aralığı
3,2572 TL - 3,0645 TL

Stok Seviyeleri
5922 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

WS-9-2-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
253912 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    11.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-1-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
206368 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
3081271 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-2-19

Fiyat Aralığı
3,7457 TL - 3,5241 TL

Stok Seviyeleri
105070 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-3-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
37848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası Push In 8.4 mm 7.8 mm PA

143000200002

Fiyat Aralığı
4,9101 TL - 4,9101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 mm
Kablo Kelepçesi 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WS-SE-A-1-19

Fiyat Aralığı
9,6482 TL - 8,4257 TL

Stok Seviyeleri
18981 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    5.6 mm
  • İç Genişlik
    10.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.0 mm
Kablo Salmastrası 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-2-2-01

Fiyat Aralığı
4,0047 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Genişlik
    15.4 mm
Kablo Salmastrası 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-4-19

Fiyat Aralığı
5,0662 TL - 4,4581 TL

Stok Seviyeleri
17910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide