Menü Arama

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Stokta

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
108 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği İç Yükseklik Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Taban Uzunluğu Satın Al
3,8031 TL - 4,6053 TL 72000 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 17982 Stokta
11.1 mm
26.7 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL 5885 Stokta
11.1 mm
18.8 mm
3,8031 TL - 4,6053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
3,5241 TL - 3,7457 TL 609 Stokta
11.1 mm
4.8 mm
WS-A-1-19 3,8031 TL - 4,6053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.8 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 41648 Stokta
20.3 mm
7,241 TL - 8,3349 TL 154840 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
7,241 TL - 8,3349 TL 17964 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
6,3187 TL - 6,3187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
7,241 TL - 8,3349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
26,4356 TL - 26,4356 TL 5434 Stokta
11.1 mm
26.2 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL 549993 Stokta
11.1 mm
18.5 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL 36920 Stokta
11.1 mm
9.1 mm
26,6522 TL - 26,6522 TL 24991 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
11,0074 TL - 11,9135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4.3 mm
9,6941 TL - 10,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
26.4 mm
11,0074 TL - 11,9135 TL 893 Stokta
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
8,0422 TL - 9,9285 TL 77990 Stokta
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
  • / 6
Kablo Salmastrası 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-3-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 26.7 mm 11.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

WS-A-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
17982 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    26.7 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-3-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
5885 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Snap-Lock
  • İç Yükseklik
    18.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası Çeyrek Tur 27.2 mm 11.3 mm PA

WS-9-4-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Çeyrek Tur
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-1-19

Fiyat Aralığı
3,7457 TL - 3,5241 TL

Stok Seviyeleri
609 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-A-1-19

Fiyat Aralığı
4,6053 TL - 3,8031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    5.6 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.75 mm 5.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

WWS-A-3-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
41648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • İç Genişlik
    20.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.19 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.19 mm
Kablo Salmastrası Push In 5.8 mm 11.1 mm PA

WSBH-1-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
154840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 20.1 mm 11.1 mm PA

WSBH-3-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
17964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Kelepçesi Push In 8.7 mm 6.4 mm PA

BHCSE-3-10M-01

Fiyat Aralığı
6,3187 TL - 6,3187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Kör Delik
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • İç Yükseklik
    8.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 11.2 mm 11.1 mm PA

WSBH-2-19

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Derinlik
    5.6 mm
Kablo Kelepçesi 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

497650

Fiyat Aralığı
26,4356 TL - 26,4356 TL

Stok Seviyeleri
5434 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    26.2 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-3-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
549993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    18.5 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-2-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
36920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 26.4 mm 11.1 mm PA

WS-SR-4-19

Fiyat Aralığı
26,6522 TL - 26,6522 TL

Stok Seviyeleri
24991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 9.1 mm 11.1 mm PA

WS-SR-2-19

Fiyat Aralığı
11,9135 TL - 11,0074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-1-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
Kablo Salmastrası 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

WS-SR-4-01

Fiyat Aralığı
10,5094 TL - 9,6941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Derinlik
    29.8 mm
  • İç Yükseklik
    26.4 mm
  • İç Genişlik
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Kablo Salmastrası Rivet/Screw 4.3 mm 11.1 mm PA

WS-SR-1-19

Fiyat Aralığı
11,9135 TL - 11,0074 TL

Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Rivet/Screw
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.5 mm 11.8 mm PA

WSB-2-19A4-RT

Fiyat Aralığı
9,9285 TL - 8,0422 TL

Stok Seviyeleri
77990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm