1572683
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 8.568,6984 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Uzatılmış Boy | 365.0 mm |
|---|---|
| Uzatılmış Boy | 14.37 in |
| Hareket Aralığı | 150.0 mm |
| Hareket Aralığı | 5.906 in |
| Uyumlu Piston Çapı | 28.0 mm |
| Uyumlu Piston Çapı | 1.102 in |
| Diş Boyutu | M8 |
| Çubuk Çapı | 10.0 mm |
| Çubuk Çapı | 0.394 in |
| Renk | Siyah |
| Tip | Locking Gas Strut |
| GTIP Numarası | 9402900000 |
| Boru Çapı | 1.102 in |
| Boru Çapı | 28.0 mm |
| Çubuk Diş Boyutu | M10 x 1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin