Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı BDK Destekleri

Stokta

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2712

Seri Kodu: SR2712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Taban Genişliği Taban Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
8,8634 TL - 8,8634 TL 77406 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 17119 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 980 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 5627 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
8,8634 TL - 8,8634 TL 337440 Stokta
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
8,2924 TL - 8,2924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
11,145 TL - 11,145 TL 1981 Stokta
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
  • / 5
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSB-10-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
77406 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

LCBSB-14-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
17119 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS415A

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
980 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

LCBSB-16M-01A2

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
5627 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

LCBSB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,8634 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
337440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

LCBSB-9-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2924 TL - 8,2924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    17.8 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS120A

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
1981 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    14.0 mm