Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı BDK Destekleri

Stokta

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2712

Seri Kodu: SR2712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Taban Genişliği Taban Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
226638 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
7000 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
189760 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
120000 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
828000 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
1600 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
797 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
68000 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
32538 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
56924 Stokta
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
36000 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
285 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
13112 Stokta
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
95000 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
2000 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
31450 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
1000 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
997 Stokta
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • / 5
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS430A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-5-01A2


Stok Seviyeleri
226638 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-10-01A2


Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-6-01A2


Stok Seviyeleri
189760 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

CBSBT-6-01A2-RT


Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

CBSBT-9-01A2-RT


Stok Seviyeleri
828000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

CBSBT-3-01A2-RT


Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS420A


Stok Seviyeleri
797 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

CBSBT-7-01A2-RT


Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

CBSBT-5-19A2-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS410A


Stok Seviyeleri
32538 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-9-01A2


Stok Seviyeleri
56924 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

CBSBT-10-01A2


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

100405000002


Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

100407000002


Stok Seviyeleri
13112 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    18.0 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

CBSBT-5-01A2-RT


Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS435A


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

CBSBT-3-19A2-RT


Stok Seviyeleri
31450 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS405A


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Yapışkan Taban Ara Parçası 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

CBABS425A


Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yapışkan Parça
  • Taban Genişliği
    12.7 mm