Menü Arama

Yapışkan Taban Ara Parçası 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Yekpare gövdeli ara parçası, yapışkan bir tabana ve yassı üst yuvaya sahiptir. Tespit gerektirmeyen veya fazladan destek gerektiren kartlar için mükemmeldir.
Ürün kodu:

PSBM-8-01A-RT

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,9636 TL
5000 - 9999 4,582 TL
10000 + 4,3525 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.963,60 TL

1000 x 4,9636 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Doğal renk
Taban Genişliği 13.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin