Menü Arama

Yapışkan Taban Ara Parçası 17.8 mm 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Yivli gövdeli ara parçası, yapışkan bir tabana ve yassı üst yuvaya sahiptir. Tespit gerektirmeyen veya fazladan destek gerektiren kartlar için mükemmeldir.
Ürün kodu:

PSB-16M-01A2-RT

2975 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,8343 TL
5000 - 9999 5,3861 TL
10000 + 5,1026 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.834,30 TL

1000 x 5,8343 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Malzemesi Rubber Based Adhesive
Renk Doğal renk
Taban Genişliği 17.8 mm
Ara Parça Uzunluğu 16.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin