Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,1704 TL - 7,5127 TL 5000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
11,225 TL - 11,8437 TL 273000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 331200 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 198400 Stokta
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
3,6326 TL - 4,0361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
3,7575 TL - 4,1751 TL 181671 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 431 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
8,0223 TL - 8,0223 TL 50186 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
4,5151 TL - 5,0167 TL 86966 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 5795 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 132300 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 3021 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 8397 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 924 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
3,8785 TL - 4,3092 TL 19824 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL 38961 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
3,4598 TL - 3,8444 TL 1210 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • / 6
Tespitli Ara Parçası 3.2 mm 22.2 mm Nylon

SRS4-14-19

Fiyat Aralığı
7,5127 TL - 5,1704 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm PA

SRS4-8-19

Fiyat Aralığı
11,8437 TL - 11,225 TL

Stok Seviyeleri
273000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 5.5 mm 2.5 mm PA

468723

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
331200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 2.7 mm 4.1 mm PA

468729

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
198400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-2-01

Fiyat Aralığı
4,0361 TL - 3,6326 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-3-01

Fiyat Aralığı
4,1751 TL - 3,7575 TL

Stok Seviyeleri
181671 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-7-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
431 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 2.7 mm 4.0 mm PA

468728

Fiyat Aralığı
8,0223 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
50186 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-10-01

Fiyat Aralığı
5,0167 TL - 4,5151 TL

Stok Seviyeleri
86966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-5-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
5795 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 2.7 mm PA

468724

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
132300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-7-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-7-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-4-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-6-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
3021 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 2.7 mm 3.0 mm PA

468725

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
8397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-8-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
924 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-4-01

Fiyat Aralığı
4,3092 TL - 3,8785 TL

Stok Seviyeleri
19824 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

SRS4-5-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
38961 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-8-01

Fiyat Aralığı
3,8444 TL - 3,4598 TL

Stok Seviyeleri
1210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm