Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3178 TL - 7,3178 TL | 23400 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,785 TL - 3,785 TL | 7824 Stokta |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,9744 TL - 3,9744 TL | 2280 Stokta |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 352000 Stokta |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 8000 Stokta |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,5852 TL - 3,5852 TL | 16762 Stokta |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,5327 TL - 3,5327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,8178 TL - 2,8178 TL | 160000 Stokta |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,2687 TL - 4,2687 TL | 4986 Stokta |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6765 TL - 6,6765 TL | 3408 Stokta |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1847 TL - 4,1847 TL | 3591 Stokta |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,132 TL - 4,132 TL | 47206 Stokta |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,8155 TL - 4,8155 TL | 15786 Stokta |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 1210 Stokta |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4369 TL - 4,4369 TL | 2974 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,1413 TL - 5,1413 TL | 4961600 Stokta |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | 372 Stokta |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | 2197 Stokta |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 60000 Stokta |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin