Menü Arama

Kendinden Kılavuzlu Vidalar - Tava Başlı

Stokta

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Diş Uzunluğu Satın Al
7,3178 TL - 7,3178 TL 23400 Stokta
4.2 mm
PPA
16.0 mm
21,1257 TL - 53,447 TL 7650 Stokta
8.0 mm
PPA
50.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 771 Stokta
3.5 mm
PPA
6.5 mm
14,089 TL - 14,089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
PPA
22.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
PPA
16.0 mm
6,8868 TL - 6,8868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
PPA
16.0 mm
4,4369 TL - 4,4369 TL 2974 Stokta
4.8 mm
PPA
13.0 mm
3,5852 TL - 3,5852 TL 16762 Stokta
PPA
6.5 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 2280 Stokta
PPA
16.0 mm
6,5714 TL - 6,5714 TL 8000 Stokta
PPA
19.0 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 1210 Stokta
PPA
50.0 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL 4961600 Stokta
PPA
38.0 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 352000 Stokta
PPA
22.0 mm
3,5327 TL - 3,5327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PPA
9.5 mm
6,6765 TL - 6,6765 TL 3408 Stokta
PPA
25.0 mm
4,8155 TL - 4,8155 TL 15786 Stokta
PPA
19.0 mm
6,0772 TL - 6,0772 TL 2197 Stokta
PPA
25.0 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 372 Stokta
PPA
16.0 mm
4,1847 TL - 4,1847 TL 3591 Stokta
PPA
9.5 mm
4,132 TL - 4,132 TL 47206 Stokta
PPA
13.0 mm
  • / 2
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 16.0 mm PPA Black

433003511499

Fiyat Aralığı
7,3178 TL - 7,3178 TL

Stok Seviyeleri
23400 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 8.0 mm 50.0 mm PPA Black

433009011499

Fiyat Aralığı
53,447 TL - 21,1257 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 6.5 mm PPA Black

433000511499

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
771 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 22.0 mm PPA Black

433006011499

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 16.0 mm PPA Black

433007511499

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 16.0 mm PPA Black

433002011499

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 13.0 mm PPA

6580261301VR

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
2974 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.5 mm PPA

6580111301VR

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
16762 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 16.0 mm PPA

6580201301VR

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
2280 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 19.0 mm PPA

6580421301VR

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 50.0 mm PPA

6580411301VR

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
1210 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 38.0 mm PPA

6580321301VR

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
4961600 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 22.0 mm PPA

6580291301VR

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
352000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 9.5 mm PPA

6580181301VR

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 25.0 mm PPA

6580441301VR

Fiyat Aralığı
6,6765 TL - 6,6765 TL

Stok Seviyeleri
3408 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 19.0 mm PPA

6580281301VR

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
15786 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 25.0 mm PPA

6580351301VR

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
2197 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 16.0 mm PPA

6580271301VR

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
372 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 9.5 mm PPA

6580121301VR

Fiyat Aralığı
4,1847 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
3591 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 13.0 mm PPA

6580191301VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
47206 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida