Menü Arama

Kendinden Kılavuzlu Vidalar - Tava Başlı

Stokta

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Diş Uzunluğu Satın Al
4,2687 TL - 4,2687 TL 22277 Stokta
PPA
9.5 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 352000 Stokta
PPA
22.0 mm
6,5714 TL - 6,5714 TL 8000 Stokta
PPA
19.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
PPA
13.0 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 86088 Stokta
4.8 mm
PPA
38.0 mm
22,2901 TL - 22,2901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
PPA
19.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
PPA
9.5 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
PPA
25.0 mm
22,7106 TL - 22,7106 TL 800 Stokta
6.3 mm
PPA
19.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
PPA
16.0 mm
9,7992 TL - 9,7992 TL 71560 Stokta
3.5 mm
PPA
9.5 mm
5,8564 TL - 5,8564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
PPA
13.0 mm
10,9347 TL - 10,9347 TL 37056 Stokta
4.8 mm
PPA
19.0 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 2280 Stokta
PPA
16.0 mm
4,1847 TL - 4,1847 TL 3591 Stokta
PPA
9.5 mm
4,4369 TL - 4,4369 TL 2974 Stokta
4.8 mm
PPA
13.0 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL 4961600 Stokta
PPA
38.0 mm
6,6765 TL - 6,6765 TL 3408 Stokta
PPA
25.0 mm
4,132 TL - 4,132 TL 47206 Stokta
PPA
13.0 mm
2,8178 TL - 2,8178 TL 99000 Stokta
PPA
13.0 mm
  • / 2
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 9.5 mm PPA

6580251301VR

Fiyat Aralığı
4,2687 TL - 4,2687 TL

Stok Seviyeleri
22277 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 22.0 mm PPA

6580291301VR

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
352000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 19.0 mm PPA

6580421301VR

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 13.0 mm PPA Black

433003011499

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 38.0 mm PPA Black

433006511499

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
86088 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 5.5 mm 19.0 mm PPA Black

433007011499

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    5.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 9.5 mm PPA Black

433002511499

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 25.0 mm PPA Black

433008511499

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 19.0 mm PPA Black

433008011499

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 16.0 mm PPA Black

433005011499

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 9.5 mm PPA Black

433001011499

Fiyat Aralığı
9,7992 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
71560 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 13.0 mm PPA Black

433001511499

Fiyat Aralığı
5,8564 TL - 5,8564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 19.0 mm PPA Black

433005511499

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
37056 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 16.0 mm PPA

6580201301VR

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
2280 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 9.5 mm PPA

6580121301VR

Fiyat Aralığı
4,1847 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
3591 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 13.0 mm PPA

6580261301VR

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
2974 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 38.0 mm PPA

6580321301VR

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
4961600 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 25.0 mm PPA

6580441301VR

Fiyat Aralığı
6,6765 TL - 6,6765 TL

Stok Seviyeleri
3408 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 13.0 mm PPA

6580191301VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
47206 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 13.0 mm PPA

6580131301VR

Fiyat Aralığı
2,8178 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Vida Tipi
    Kendinden Kılavuzlu Vida