Menü Arama

Kablo Salmastrası Edge Holding 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Ürün kodu:

LEWSE-27-19

71964 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,3871 TL
5000 - 9999 7,6576 TL
10000 + 7,3449 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.387,10 TL

1000 x 8,3871 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Bağlantı Biçimi Edge Holding
Yatak Tipi Dikdörtgen
Derinlik 4.6 mm
İç Yükseklik 23.1 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.8 mm
Toplam Yükseklik 33.3 mm
Toplam Genişlik 26.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin