Menü Arama

Kelepçeli Pullar - Naylon

Stokta

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Seri Kodu: SR1943

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik İç Çap Dış Çap Uyumlu Boru Boyutu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Toplam Yükseklik Satın Al
17,8741 TL - 17,8741 TL 4256 Stokta
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL 3105 Stokta
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
5,0993 TL - 5,0993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 774 Stokta
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 10 Stokta
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 68 Stokta
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 1600 Stokta
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
14,825 TL - 14,825 TL 93423 Stokta
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
24,9185 TL - 24,9185 TL 96426 Stokta
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL 14000 Stokta
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL 30000 Stokta
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
4,8155 TL - 4,8155 TL 465 Stokta
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
57,9332 TL - 57,9332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
14,825 TL - 14,825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • / 2
Semer Pul 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102028059901

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
4256 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102014000001

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
3105 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Black

102014059901

Fiyat Aralığı
5,0993 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102019059901

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
774 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Black

102022059901

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102025000001

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102019000001

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102022000001

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    5.2 mm
Semer Pul 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Black

102024059901

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
93423 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102032059901

Fiyat Aralığı
24,9185 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
96426 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    8.3 mm
Semer Pul 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102055059901

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    6.6 mm
Semer Pul 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102057059901

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    10.4 mm
Semer Pul 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

102011000001

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
465 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm
Semer Pul 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

102056000001

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    16.5 mm
Semer Pul 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Siyah

102056059901

Fiyat Aralığı
57,9332 TL - 57,9332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • İç Çap
    16.5 mm
Semer Pul 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

102024000001

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Pul Şekli
    Curved Round
  • Somunu Tipi
    Semer Pul
  • Kalınlık
    1.0 mm