Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.
Series Code :SR1943
Seri Kodu: SR1943
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yükseklik | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Boru Boyutu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 57,9332 TL - 57,9332 TL | 1400 Stokta |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 57,9332 TL - 57,9332 TL | 61000 Stokta |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 306 Stokta |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 10066 Stokta |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 24,9185 TL - 24,9185 TL | 91300 Stokta |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 197060 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 57,9332 TL - 57,9332 TL | 102250 Stokta |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 397100 Stokta |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | 310300 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 16860 Stokta |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 190 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 24,9185 TL - 24,9185 TL | 215140 Stokta |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 57,9332 TL - 57,9332 TL | 4500 Stokta |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 208000 Stokta |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 82680 Stokta |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm