Menü Arama

Kelebek Vidalar - Tırtıllı Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
3,2906 TL - 3,2906 TL 864 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
13,0453 TL - 13,0453 TL 8594 Stokta
M8
Clear
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
16,0866 TL - 16,0866 TL 117902 Stokta
M4
Siyah
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Düz Tahrikli
6,5398 TL - 6,5398 TL 8000 Stokta
M10
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Düz Tahrikli
5,9483 TL - 5,9483 TL 7030 Stokta
M6
Doğal renk
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Düz Tahrikli
3,6701 TL - 3,6701 TL 13374 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
2,3267 TL - 2,3267 TL 19404 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Düz Tahrikli
3,6799 TL - 3,6799 TL 15181 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
14,311 TL - 14,311 TL 53694 Stokta
M8
Clear
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Düz Tahrikli
8,3334 TL - 8,3334 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
8,0024 TL - 8,0024 TL 176 Stokta
M6
Doğal renk
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
7,9342 TL - 7,9342 TL 109566 Stokta
M8
Doğal renk
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
8,0024 TL - 8,0024 TL 49986 Stokta
M10
Doğal renk
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
16,1919 TL - 16,1919 TL 5238 Stokta
M5
Siyah
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Düz Tahrikli
17,4535 TL - 17,4535 TL 226100 Stokta
M6
Siyah
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Düz Tahrikli
11,4877 TL - 11,4877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Clear
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Düz Tahrikli
7,282 TL - 7,282 TL 106290 Stokta
M6
Clear
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Düz Tahrikli
11,145 TL - 11,145 TL 1552 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Düz Tahrikli
3,6799 TL - 3,6799 TL 33462 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Düz Tahrikli
3,1347 TL - 3,1347 TL 119000 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Düz Tahrikli
  • / 7
Tırtıllı Başlı Vida M4 25.0 mm Nylon 6/6

0140230000VR

Fiyat Aralığı
3,2906 TL - 3,2906 TL

Stok Seviyeleri
864 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M8 25.0 mm PC

0140701700VR

Fiyat Aralığı
13,0453 TL - 13,0453 TL

Stok Seviyeleri
8594 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

140041069916

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
117902 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M10 16.0 mm Nylon 6/6

0141850000VR

Fiyat Aralığı
6,5398 TL - 6,5398 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M6 8.0 mm PA

0400410000VR

Fiyat Aralığı
5,9483 TL - 5,9483 TL

Stok Seviyeleri
7030 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M6 25.0 mm Nylon 6/6

0140480000VR

Fiyat Aralığı
3,6701 TL - 3,6701 TL

Stok Seviyeleri
13374 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M8 10.0 mm Nylon 6/6

0140650000VR

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
19404 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M8 30.0 mm Nylon 6/6

0140710000VR

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
15181 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M8 35.0 mm PC

0140721700VR

Fiyat Aralığı
14,311 TL - 14,311 TL

Stok Seviyeleri
53694 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M6 25.0 mm PC

0140481700VR

Fiyat Aralığı
8,3334 TL - 8,3334 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M6 25.0 mm PA

0400480000VR

Fiyat Aralığı
8,0024 TL - 8,0024 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M8 20.0 mm PA

0400690000VR

Fiyat Aralığı
7,9342 TL - 7,9342 TL

Stok Seviyeleri
109566 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M10 20.0 mm PA

0400860000VR

Fiyat Aralığı
8,0024 TL - 8,0024 TL

Stok Seviyeleri
49986 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

140051569916

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
5238 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

140061569916

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
226100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M8 16.0 mm PC

0140681700VR

Fiyat Aralığı
11,4877 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M6 16.0 mm PC

0140451700VR

Fiyat Aralığı
7,282 TL - 7,282 TL

Stok Seviyeleri
106290 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Geniş Yuvarlak Baş
Tırtıllı Başlı Vida M6 30.0 mm Nylon 6/6

0140500001VR

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
1552 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M8 25.0 mm Nylon 6/6

0140700000VR

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
33462 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head
Tırtıllı Başlı Vida M8 20.0 mm Nylon 6/6

0140690000VR

Fiyat Aralığı
3,1347 TL - 3,1347 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Knurled Round Head