These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,909 TL - 5,909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,909 TL - 5,909 TL | 6000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,9183 TL - 6,9183 TL | 416 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,0456 TL - 6,0456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 9,4417 TL - 9,4417 TL | 370 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,2559 TL - 6,2559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 9,5153 TL - 9,5153 TL | 4464 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 1000 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,0456 TL - 6,0456 TL | 8000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,548 TL - 8,548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,5082 TL - 6,5082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 5,2256 TL - 5,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,9498 TL - 6,9498 TL | 749 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 6,0982 TL - 6,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,2325 TL - 8,2325 TL | 1150 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 8208 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 20826 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
| 15,561 TL - 15,561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin