Menü Arama

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Üretimde

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
175 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 l1 d2 l2 Satın Al
63,837 TL - 63,837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
436,9996 TL - 436,9996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
362,1082 TL - 362,1082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
281,7393 TL - 281,7393 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
311,5166 TL - 311,5166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
70,4098 TL - 70,4098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
267,4979 TL - 267,4979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
411,6043 TL - 411,6043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
193,7019 TL - 193,7019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
816,6356 TL - 816,6356 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
674,7202 TL - 674,7202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
159,5426 TL - 159,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
189,32 TL - 189,32 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
257,5389 TL - 257,5389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
151,8743 TL - 151,8743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
143,1104 TL - 143,1104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
300,462 TL - 300,462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
378,64 TL - 378,64 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
311,5166 TL - 311,5166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
  • / 9
Omuzlu Vida M8 45.0 mm Stainless Steel

1505054

Fiyat Aralığı
63,837 TL - 63,837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 100.0 mm Stainless Steel

1505042

Fiyat Aralığı
436,9996 TL - 436,9996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 70.0 mm Stainless Steel

1505062

Fiyat Aralığı
362,1082 TL - 362,1082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 20.0 mm Stainless Steel

1505046

Fiyat Aralığı
281,7393 TL - 281,7393 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 30.0 mm Stainless Steel

1505050

Fiyat Aralığı
311,5166 TL - 311,5166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M8 60.0 mm Stainless Steel

1505058

Fiyat Aralığı
70,4098 TL - 70,4098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tırnak Çapı
    10.0 mm
Omuzlu Vida M16 35.0 mm Stainless Steel

1505116

Fiyat Aralığı
267,4979 TL - 267,4979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M16 100.0 mm Stainless Steel

1505114

Fiyat Aralığı
411,6043 TL - 411,6043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M12 90.0 mm Stainless Steel

1505113

Fiyat Aralığı
1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 100.0 mm Stainless Steel

1505093

Fiyat Aralığı
193,7019 TL - 193,7019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 50.0 mm Stainless Steel

1505103

Fiyat Aralığı
816,6356 TL - 816,6356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 30.0 mm Stainless Steel

1505097

Fiyat Aralığı
674,7202 TL - 674,7202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 65.0 mm Stainless Steel

1505107

Fiyat Aralığı
159,5426 TL - 159,5426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 90.0 mm Stainless Steel

1505112

Fiyat Aralığı
189,32 TL - 189,32 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M16 30.0 mm Stainless Steel

1505115

Fiyat Aralığı
257,5389 TL - 257,5389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M12 55.0 mm Stainless Steel

1505104

Fiyat Aralığı
151,8743 TL - 151,8743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 50.0 mm Stainless Steel

1505102

Fiyat Aralığı
143,1104 TL - 143,1104 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M16 50.0 mm Stainless Steel

1505119

Fiyat Aralığı
300,462 TL - 300,462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M16 80.0 mm Stainless Steel

1505124

Fiyat Aralığı
378,64 TL - 378,64 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M16 55.0 mm Stainless Steel

1505120

Fiyat Aralığı
311,5166 TL - 311,5166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm