Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436,9996 TL - 436,9996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 63,837 TL - 63,837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
45.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 70,4098 TL - 70,4098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
60.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 362,1082 TL - 362,1082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 414,8907 TL - 414,8907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 378,64 TL - 378,64 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 281,7393 TL - 281,7393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 311,5166 TL - 311,5166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 45,1141 TL - 45,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
16.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 52,7825 TL - 52,7825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
25.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
| 410,5087 TL - 410,5087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
25.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
| 309,3255 TL - 309,3255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
50.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
80.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 252,0615 TL - 252,0615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 45,1141 TL - 45,1141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
40.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 42,9231 TL - 42,9231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
35.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 280,6438 TL - 280,6438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
50.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
| 52,7825 TL - 52,7825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
40.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 61,646 TL - 61,646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
60.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
| 263,0164 TL - 263,0164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
25.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin