Menü Arama

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Üretimde

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
175 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 l1 d2 l2 Satın Al
151,8743 TL - 151,8743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
300,462 TL - 300,462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
193,7019 TL - 193,7019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
232,2431 TL - 232,2431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
179,361 TL - 179,361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
160,7378 TL - 160,7378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
191,5111 TL - 191,5111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
195,8928 TL - 195,8928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
132,0559 TL - 132,0559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
152,9697 TL - 152,9697 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
171,6926 TL - 171,6926 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
160,7378 TL - 160,7378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
180,4565 TL - 180,4565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
205,8518 TL - 205,8518 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
174,979 TL - 174,979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
126,5785 TL - 126,5785 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
137,5333 TL - 137,5333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
193,7019 TL - 193,7019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
159,5426 TL - 159,5426 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
  • / 9
Omuzlu Vida M12 55.0 mm Stainless Steel

1505104

Fiyat Aralığı
151,8743 TL - 151,8743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 90.0 mm Stainless Steel

1505113

Fiyat Aralığı
1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M16 50.0 mm Stainless Steel

1505119

Fiyat Aralığı
300,462 TL - 300,462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M4 25.0 mm Stainless Steel

1505159

Fiyat Aralığı
193,7019 TL - 193,7019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 40.0 mm Stainless Steel

1505163

Fiyat Aralığı
232,2431 TL - 232,2431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 6.0 mm Stainless Steel

1505167

Fiyat Aralığı
179,361 TL - 179,361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M3 6.0 mm Stainless Steel

1505148

Fiyat Aralığı
160,7378 TL - 160,7378 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M4 10.0 mm Stainless Steel

1505152

Fiyat Aralığı
191,5111 TL - 191,5111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 16.0 mm Stainless Steel

1505156

Fiyat Aralığı
195,8928 TL - 195,8928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M3 6.0 mm Stainless Steel

1505147

Fiyat Aralığı
132,0559 TL - 132,0559 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M4 10.0 mm Stainless Steel

1505151

Fiyat Aralığı
152,9697 TL - 152,9697 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 16.0 mm Stainless Steel

1505155

Fiyat Aralığı
171,6926 TL - 171,6926 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 12.0 mm Stainless Steel

1505153

Fiyat Aralığı
160,7378 TL - 160,7378 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 20.0 mm Stainless Steel

1505157

Fiyat Aralığı
180,4565 TL - 180,4565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 30.0 mm Stainless Steel

1505161

Fiyat Aralığı
205,8518 TL - 205,8518 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M3 25.0 mm Stainless Steel

1505141

Fiyat Aralığı
174,979 TL - 174,979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M3 5.0 mm Stainless Steel

1505145

Fiyat Aralığı
126,5785 TL - 126,5785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M3 8.0 mm Stainless Steel

1505149

Fiyat Aralığı
137,5333 TL - 137,5333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M3 30.0 mm Stainless Steel

1505142

Fiyat Aralığı
193,7019 TL - 193,7019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm
Omuzlu Vida M3 5.0 mm Stainless Steel

1505146

Fiyat Aralığı
159,5426 TL - 159,5426 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Tırnak Çapı
    4.0 mm