Menü Arama

Omuzlu Vida M5 20.0 mm Stainless Steel

Bu yarım diş cıvata kısmen dişlidir ve soketli tırtıklı başa sahiptir. Böylece elle veya alyen anahtarıyla kolayca takılır. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

1505176

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 34,1592 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

34,16 TL

1 x 34,1592 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.5 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M5
Tırnak Çapı 6.0 mm
Tam Malzeme 304 Stainless Steel
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Renk Gri
Bitir Matt
Nokta Tipi M5
Toplam Uzunluk 34.0 mm
Kafanın Altında Uzunluk 29.5 mm
Vida Tam Malzemesi Steel
GTIP Numarası 7318156861

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin