Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.
Series Code :SR5539
Seri Kodu: SR5539
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Uzunluğu | Mandal Malzemesi | Sürgü Tipi | Uyumlu Delik Genişliği | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,426 TL - 16,0289 TL | 77000 Stokta |
|
PA6 GFR30
|
Çarpmalı Slayt
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 123,4157 TL - 191,98 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 146,6088 TL - 228,0582 TL | 22420 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 23,7568 TL - 36,9553 TL | 17250 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 07115E | 26,4873 TL - 41,2023 TL | 104258 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
| 12,2238 TL - 19,0149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm