Kavramalı Erkek El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan tırtıklı bir dokuyla kaplıdır. Yüksek darbeye dayanıklı topuzlar dişi uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466346 | 9,1788 TL - 9,1788 TL | Üretimde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
|||
720,5319 TL - 1.765,3031 TL | 1335 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
||||
12,3015 TL - 30,1389 TL | Üretimde |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||||
14,4044 TL - 35,2908 TL | 1496 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
25,6546 TL - 62,8537 TL | 790 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
27,9677 TL - 68,521 TL | 2007 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
70,8656 TL - 70,8656 TL | Üretimde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
466347 | 9,3156 TL - 9,3156 TL | Üretimde |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
14,1941 TL - 34,7756 TL | 4839 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||||
24,8135 TL - 60,793 TL | 3840 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
16,6124 TL - 40,7003 TL | 247 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
29,8602 TL - 73,1576 TL | 772 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||||
74,6507 TL - 74,6507 TL | Üretimde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
88,0114 TL - 88,0114 TL | Üretimde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
48,7741 TL - 107,0889 TL | 31665 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
138,4718 TL - 138,4718 TL | 736 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||||
147,4088 TL - 147,4088 TL | 192 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||||
53,0966 TL - 53,0966 TL | 1 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
51,0167 TL - 51,0167 TL | 251 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
72,4427 TL - 72,4427 TL | 49 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin