Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720,5319 TL - 1.765,3031 TL | 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Erkek
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
||
| 466346 | 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
|
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 267,9014 TL - 267,9014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 317,5283 TL - 317,5283 TL | 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 6120 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 2220 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 97,151 TL - 97,151 TL | 40 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | 14 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 47,399 TL - 73,7316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 12,3015 TL - 30,1389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | 61000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 1400 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 151,6145 TL - 151,6145 TL | 68 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,3015 TL - 30,1389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 14,4044 TL - 35,2908 TL | 60300 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 25,6546 TL - 62,8537 TL | 95300 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 27,9677 TL - 68,521 TL | 50400 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | 1542 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | 280 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin