Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720,5319 TL - 1.765,3031 TL | 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
||
| 466346 | 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
|
| 98,5179 TL - 98,5179 TL | 1122 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 111,2431 TL - 123,7058 TL | 25200 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 141,3106 TL - 141,3106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 230,0503 TL - 230,0503 TL | 53 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 298,9182 TL - 298,9182 TL | 20 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 350,6479 TL - 350,6479 TL | 10 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 317,5283 TL - 317,5283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 26,8111 TL - 65,6872 TL | 26600 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | 83600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 82,2637 TL - 83,5293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 39,5255 TL - 86,6446 TL | 10210 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 53,155 TL - 116,7268 TL | 12005 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 138,682 TL - 138,682 TL | 12446 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 50,2668 TL - 78,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 42,8524 TL - 66,6591 TL | 374 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | 484 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 27,9677 TL - 68,521 TL | 50400 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6