Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720,5319 TL - 1.765,3031 TL | 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
||
| 466347 | 9,3156 TL - 9,3156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | 187000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 24,8135 TL - 60,793 TL | 31500 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 31350 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,8602 TL - 73,1576 TL | 116550 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 88,0114 TL - 88,0114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 147,4088 TL - 147,4088 TL | 3648 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | 51000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 24,8135 TL - 60,793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 13,9839 TL - 34,2604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 24,0774 TL - 58,9898 TL | 143300 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 26,8111 TL - 65,6872 TL | 26600 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | 83600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 12,3015 TL - 30,1389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 47,399 TL - 73,7316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | 1239 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin