Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466347 | 9,3156 TL - 9,3156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | 187000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 24,8135 TL - 60,793 TL | 31500 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 31350 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,8602 TL - 73,1576 TL | 116550 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 88,0114 TL - 88,0114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 48,7741 TL - 107,0889 TL | 220290 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 97,151 TL - 97,151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 1400 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 151,6145 TL - 151,6145 TL | 27 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 138,4718 TL - 138,4718 TL | 14339 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 147,4088 TL - 147,4088 TL | 3648 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 47,399 TL - 73,7316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | 1239 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 267,9014 TL - 267,9014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 317,5283 TL - 317,5283 TL | 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 13179 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 2220 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP