Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466346 | 9,1788 TL - 9,1788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
|
| 720,5319 TL - 1.765,3031 TL | 1333 Stokta |
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steel
|
||
| 13,9839 TL - 34,2604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 24,0774 TL - 58,9898 TL | 143300 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 24,8135 TL - 60,793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 28,3882 TL - 69,5513 TL | 39900 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 68,8678 TL - 68,8678 TL | 144 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 72,8299 TL - 72,8299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 96,6254 TL - 96,6254 TL | 1917 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 33,3923 TL - 84,9896 TL | 25 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 25,6546 TL - 62,8537 TL | 157000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 27,9677 TL - 68,521 TL | 50400 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | 1542 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 14,4044 TL - 35,2908 TL | 49350 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 12,3015 TL - 30,1389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | 51000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | 280 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 26,8111 TL - 65,6872 TL | 26600 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | 83600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA