Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,2086 TL - 115,6612 TL | 32000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 59,482 TL - 145,7308 TL | 31000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 914,6319 TL - 914,6319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stainless Steel
|
Dişli Boydan Boya Delik
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 1.238,1988 TL - 1.238,1988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stainless Steel
|
Dişli Kör Delik
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
| 47,399 TL - 73,7316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | 1239 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 267,9014 TL - 267,9014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | 51000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 24,8135 TL - 60,793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 28,3882 TL - 69,5513 TL | 39900 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 285,2498 TL - 285,2498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 336,7692 TL - 336,7692 TL | 30 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 1150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 356 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 39,5255 TL - 86,6446 TL | 10210 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 88,0114 TL - 88,0114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 48,7741 TL - 107,0889 TL | 220290 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 138,4718 TL - 138,4718 TL | 14339 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 147,4088 TL - 147,4088 TL | 3648 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin