Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466347 | 9,3156 TL - 9,3156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | 187000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 75,8001 TL - 75,8001 TL | 1050 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 285,2498 TL - 285,2498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 1150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 336,7692 TL - 336,7692 TL | 30 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 356 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 104,6162 TL - 104,6162 TL | 2907 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 137,7358 TL - 137,7358 TL | 6550 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 170,8555 TL - 170,8555 TL | 432 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 267,9014 TL - 267,9014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 317,5283 TL - 317,5283 TL | 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 12054 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 24,0774 TL - 58,9898 TL | 143300 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 26,8111 TL - 65,6872 TL | 26600 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,0191 TL - 71,097 TL | 83600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 72,8299 TL - 72,8299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 96,6254 TL - 96,6254 TL | 3745 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 112,8171 TL - 112,8171 TL | 24 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 60,1645 TL - 114,6825 TL | 35860 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA