Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 12,3015 TL - 30,1389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinc Plated Steel
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 317,5283 TL - 317,5283 TL | 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | 1542 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | 280 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 33,3923 TL - 84,9896 TL | 25 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 69,7051 TL - 132,7902 TL | 15559 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 42,8524 TL - 66,6591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | 187000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 24,8135 TL - 60,793 TL | 31500 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 31350 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,8602 TL - 73,1576 TL | 116550 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 53,155 TL - 116,7268 TL | 12005 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 138,682 TL - 138,682 TL | 11366 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 50,2668 TL - 78,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 190,3066 TL - 190,3066 TL | 511 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 146,3574 TL - 146,3574 TL | 27209 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 54,9892 TL - 54,9892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 61,2977 TL - 61,2977 TL | 57 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | 484 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin