Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Diş Malzemesi | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5255 TL - 86,6446 TL | 10210 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 53,155 TL - 116,7268 TL | 12005 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 138,682 TL - 138,682 TL | 16586 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 50,2668 TL - 78,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 317,5283 TL - 317,5283 TL | 20 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 12054 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 89,4756 TL - 89,4756 TL | 2220 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 48,155 TL - 48,155 TL | 667 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 61,2977 TL - 61,2977 TL | 57 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 87,478 TL - 87,478 TL | 100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 298,9182 TL - 298,9182 TL | 20 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 350,6479 TL - 350,6479 TL | 10 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 98,5179 TL - 98,5179 TL | 1122 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 111,2431 TL - 123,7058 TL | 25200 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 151,6145 TL - 151,6145 TL | 69 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 42,8524 TL - 66,6591 TL | 2354 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,4427 TL - 72,4427 TL | 484 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 72,8299 TL - 72,8299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 96,6254 TL - 96,6254 TL | 6028 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 112,8171 TL - 112,8171 TL | 24 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Brass
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin