Menü Arama

Kavramalı Topuzlar

Stokta

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
914,6319 TL - 914,6319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M10
Stainless Steel
Dişli Boydan Boya Delik
16.0 mm
Stainless Steel
1.566,2472 TL - 1.566,2472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M12
Stainless Steel
Dişli Saplama
25.0 mm
Stainless Steel
  • / 6
El Çarkı 50.0 mm M10 16.0 mm Stainless Steel

1504728

Fiyat Aralığı
914,6319 TL - 914,6319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    34.0 mm
El Çarkı 60.0 mm M12 25.0 mm Stainless Steel

1504734

Fiyat Aralığı
1.566,2472 TL - 1.566,2472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    64.0 mm