Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Series Code :SR1525
Seri Kodu: SR1525
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kavrama Tipi | Delik Çapı | Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9839 TL - 34,2604 TL | 2375 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 7,791 TL - 19,088 TL | 85500 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 5400 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 15,3506 TL - 37,6092 TL | 4500 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 7200 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 39,4281 TL - 96,599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 60,8771 TL - 149,1489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| SGWA-0222-110 | 43,1081 TL - 105,6149 TL | 540 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 22,8157 TL - 55,8986 TL | 10240 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 49,201 TL | 5400 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 89,2732 TL - 90,7334 TL | 1200 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,835 TL - 126,9956 TL | 3000 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 29,1243 TL - 71,3545 TL | 6840 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 41,531 TL - 101,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 113,0274 TL - 276,9172 TL | 6825 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 70,1296 TL - 171,8175 TL | 1908 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 81,0643 TL - 198,6076 TL | 1080 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 45,6316 TL - 111,7973 TL | 13300 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 48,4703 TL - 118,7524 TL | 5040 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin