Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Series Code :SR1525
Seri Kodu: SR1525
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kavrama Tipi | Delik Çapı | Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9839 TL - 34,2604 TL | 2375 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 5400 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 15,3506 TL - 37,6092 TL | 4500 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 7200 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 7,791 TL - 19,088 TL | 85500 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
|
||
| 24,498 TL - 60,0201 TL | 8360 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 135,224 TL - 137,1712 TL | 9513 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 22,8157 TL - 55,8986 TL | 10240 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 47,4189 TL - 116,1765 TL | 20250 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 24,7083 TL - 60,5354 TL | 9000 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 50,9937 TL - 124,9347 TL | 2250 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 40,059 TL - 98,1447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 41,531 TL - 101,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 113,0274 TL - 276,9172 TL | 6825 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 48,4703 TL - 118,7524 TL | 5040 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | 5600 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 49,201 TL | 4200 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 45,3161 TL - 111,0244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 72,5478 TL - 177,7423 TL | 21600 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | 27 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin