Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 824,6921 TL |
10 - 19 | 471,2527 TL |
20 + | 336,6091 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taban Çapı | 50.0 mm |
---|---|
Taban Çapı | 1.969 in |
Taban Yüksekliği | 30.0 mm |
Taban Yüksekliği | 1.181 in |
İç Çap | 21.0 mm |
İç Çap | 0.827 in |
Pul Yüksekliği | 3.0 mm |
Pul Yüksekliği | 0.118 in |
Tip | Çift Dişi |
Biçim | Round |
GTIP Numarası | 4016999190 |
Tam Malzeme | Steel;Rubber |
Delik Çapı | 21.0 mm |
Delik Çapı | 0.827 in |
Taban Biçimi | Round |
Montaj Yöntemi | Çift Uçlu Dişi/Dişi |
Diş Boyutu | Non Threaded |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin