Menü Arama

Burç Round 80.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

Ürün kodu:

552003

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 80.0 mm
İç Çap 32.0 mm
Pul Yüksekliği 4.0 mm
Tip Çift Dişi
Biçim Round
GTIP Numarası 4016999190
Tam Malzeme Steel;Rubber
Delik Çapı 11.0 mm
Taban Biçimi Round
Montaj Yöntemi Çift Uçlu Dişi/Dişi
Diş Boyutu Non Threaded

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin