Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Boru biçimli ürünlerin son kat işlemi için idealdir.Parçanın kolaylıkla takılmasını sağlayan esnek malzeme.Boruları kir, toz ve diğer döküntülerden korur. Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1523
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | AxA | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,0234 TL - 17,2075 TL | 405000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,8879 TL - 14,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,4044 TL - 35,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | 21000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,5049 TL - 45,3371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,8167 TL - 9,3508 TL | 2500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,8741 TL - 43,7915 TL | 138160 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,257 TL - 12,8797 TL | 2500 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | 3800 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,762 TL - 58,2169 TL | 5040 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1016 TL - 7,599 TL | 250 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 16,9278 TL - 41,473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,6729 TL - 23,6989 TL | 4200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,118 TL - 17,4392 TL | 1900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 786 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 30,2809 TL - 30,2809 TL | 1491 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 2490 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 29,8602 TL - 29,8602 TL | 15525 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin