Menü Arama

Kare Uç Kapağı 19.0 mm PVC Black

Square End Cap is designed to protect from dirt, dust or other chemicals and finish the ends of heavyweight square tubes, or furniture legs. It is flexible and easy to install or remove. Black with an attractive gloss finish and made from PVC.
Ürün kodu:

408004059907

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 16,8227 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

841,14 TL

50 x 16,8227 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 19.0 mm
h 25.0 mm
Azami Isı 220 °C
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin