Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Malzeme: Butyrate, ABS Renk: Clear, Siyah Seri Kodu: SR1630
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | Et Kalınlığı | Renk | h | Malzeme | t | AxA | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,146 TL - 2,5967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | 136800 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,743 TL - 9,1705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Siyah
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 4,5316 TL - 11,1024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Siyah
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,8798 TL - 5,9045 TL | 104500 Stokta |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,8971 TL - 7,1355 TL | 4000 Stokta |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,8482 TL - 9,4281 TL | 3000 Stokta |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Siyah
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,2181 TL - 5,1039 TL | 51300 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 12000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1111 TL - 10,0721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 4,048 TL - 9,9175 TL | 72000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,0855 TL - 7,3634 TL | 4000 Stokta |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,6368 TL - 11,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,7839 TL - 11,7207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,0735 TL - 6,139 TL | 90000 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,3537 TL - 10,6667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Siyah
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,9649 TL - 3,5875 TL | 5600 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,3505 TL - 15,5589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Clear
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrate
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,8388 TL - 6,955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin